??
Selezione modello CAD
K0752.2061X35
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0752 - Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna
Lista materiale
K0752.2061X35
BESTKIPP
N. d'ordine
K0752.2061X35
FARBE
Colore
nero RAL 9005
MATERIAL
Corpo base
seidenmatt
GR
Dimensioni
2
L
Lunghezza filettatura
35 mm
X
Filettatura
M6 mm
D
Diametro
14 mm
D1
Diametro
18.5 mm
D2
Diametro
19.0 mm
H
Altezza
28.5 mm
H1
Altezza
6.5 mm
H2
Altezza
17.5 mm
H3
Note
42.5 mm
H4
Altezza
45.5 mm
A
Distanza
65 mm
A1
Lunghezza
74.5 mm
B
Larghezza
10 mm
ZZ
N. di denti
20
GEW
Poids
0.1024 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245082650
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions